You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. ID5015

Détecteur inductif

ID5015

ID-3050-BPOG/ 6m

Détecteur inductif

ID5015

ID-3050-BPOG/ 6m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 50
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 120 x 80 x 30
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] 7; (24 V)
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 30
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 50
Portée réglable oui
Réglage usine portée [mm] 50
Portée réelle Sr [mm] 50 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...40,5
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -10...50
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] 120 x 80 x 30
Matières PPE modifié
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
tournevis: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²