You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. ID0011

Inductieve sensor

ID0011

IDE2040-ABOW/TS-700-A

Inductieve sensor

ID0011

IDE2040-ABOW/TS-700-A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: ID0034 Productvergelijking: ID0011 / ID0034 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 40
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 105 x 80 x 40
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] 47...63
Voedingsspanning [V] 20...250 AC
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] 5,5
Minimale belastingsstroom [mA] 5
Max. ruststroom [mA] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] 300
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Schakelfrequentie AC [Hz] 4
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 40
Schakelafstand instelbaar ja
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] 40
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 40 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...32,4
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] 0...50
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] 105 x 80 x 40
Materialen PPE gemodificeerd
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
schroevendraaier: 1
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x Ø 28 mm; codering: A