You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. ID0011

Détecteur inductif

ID0011

IDE2040-ABOW/TS-700-A

Détecteur inductif

ID0011

IDE2040-ABOW/TS-700-A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: ID0034 Comparaison de produits: ID0011 / ID0034 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 40
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 105 x 80 x 40
Données électriques
Fréquence AC [Hz] 47...63
Tension d'alimentation [V] 20...250 AC
Protection inversion de polarité non
Sorties
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 5,5
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 300
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 4
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 40
Portée réglable oui
Réglage usine portée [mm] 40
Portée réelle Sr [mm] 40 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...32,4
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...50
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] 105 x 80 x 40
Matières PPE modifié
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
tournevis: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x Ø 28 mm; codage: A