You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IA5125

Inductieve AS-Interface sensor

IA5125

IAE2010-ASI

Inductieve AS-Interface sensor

IA5125

IAE2010-ASI

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
  • asi
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering AS-i
Schakelafstand [mm] 10
Behuizing cilindrisch glad
Afmetingen [mm] Ø 20 / L = 92
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 26,5...31,6 DC
Stroomopname [mA] < 30
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering AS-i
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
AS-i parameters
AS-i I/O configuratie [hex] 1
AS-i ID-code [hex] 1
AS-i certificaat 02601
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch glad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] Ø 20 / L = 92
Materialen PBT; LED-venster: PC
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
niet gedefinieerd bereik 1 x LED, rood draadbreuk sensorspoel, kortsluiting sensorspoel Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)
Toebehoren
Leveringsomvang
Bevestigingsbeugels: 1
Opmerkingen
Opmerkingen
Veilige werkafstand: ca. 10...80 % van Sn
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Aansluitklemmen: ...2,5 mm²