Technologie | AS-i |
---|---|
Portée [mm] | 10 |
Boîtier | cylindrique |
Dimensions [mm] | Ø 20 / L = 92 |
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 30 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Technologie | AS-i |
---|---|
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Portée [mm] | 10 |
---|
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
CEM |
|
---|
Configuration E/S AS-i [hex] | 1 |
---|---|
Code ID AS-i [hex] | 1 |
Certificat AS-i | 02601 |
Boîtier | cylindrique |
---|---|
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | Ø 20 / L = 92 |
Matières | PBT; fenêtre LED: PC |
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement | Bornes de raccordement: ...2,5 mm² |
---|