You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Inductieve sensoren
  4. Alle inductieve sensoren
  5. IA5098

Inductieve sensor

IA5098

IA-3010-ANKG/PPU

Inductieve sensor

IA5098

IA-3010-ANKG/PPU

  • Voor applicaties in beitsinstallaties
  • Gladde huls van kunststof tegen aanhechtingen
  • Tegen beitsmiddel resistente PTB-behuizing
  • Met PVC-aansluitleiding
  • Goed zichtbare indicatie van de schakeltoestand
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 10
Behuizing cilindrisch glad
Afmetingen [mm] Ø 20 / L = 77
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 300
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 10
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 10 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...8,1
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
MTTF [jaren] 1781
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch glad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] Ø 20 / L = 77
Materialen PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
Bevestigingsbeugels: 1
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²