You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IA5098

Détecteur inductif

IA5098

IA-3010-ANKG/PPU

Détecteur inductif

IA5098

IA-3010-ANKG/PPU

  • Pour applications dans des installations de décapage
  • Boîtier lisse en plastique contre des dépôts
  • Boîtier en PTB résistant aux agents de décapage
  • Avec câble PVC
  • Affichage bien visible de l'état de commutation
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 10
Boîtier cylindrique
Dimensions [mm] Ø 20 / L = 77
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 300
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 10
Portée réelle Sr [mm] 10 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...8,1
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
MTTF [Années] 1781
Données mécaniques
Boîtier cylindrique
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] Ø 20 / L = 77
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
Brides de fixation: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²