Voedingsspanning [V] | < 250 AC |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 68 |
Afmetingen [mm] | 26 x 26 x 60 |
---|---|
Materialen | TPU |
Materiaal gegoten onderdeel | TPU |
Materiaal overwerpmoer | PA (polyamide) |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Kabel: 2 m, PVC, oranje, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm ) |
Aansluiting | Connector: 1 x 7/8", recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: PA (polyamide) |
---|