Tension d'alimentation [V] | < 250 AC |
---|
Température ambiante [°C] | -40...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 68 |
Dimensions [mm] | 26 x 26 x 60 |
---|---|
Matières | TPU |
Matière du corps | TPU |
Matière écrou moleté | PA |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 2 m, PVC, orange, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm ) |
Raccordement | Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: PA |
---|