You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Bedraadbaar
  4. Zelfbedraadbare connectoren female
  5. E60157

Zelfbedraadbare connector female

E60157

SDOGK170MKLFKSG

Zelfbedraadbare connector female

E60157

SDOGK170MKLFKSG

  • Voor absolute encoders met 17-polige M23-stekkerverbinding
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Groot temperatuurbereik
  • Veilige kabelaansluiting met behulp van soldeeraansluiting
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 4,5...30 DC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...125
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 68,6
Afmetingen [mm] 28 x 28 x 52
Materialen messing kunststof ommanteling; PA 6.6 zwart
Materiaal gegoten onderdeel Messing / PA 6.6, kunststof ommanteling
Materiaal overwerpmoer messing, kunststof ommanteling / PA 6.6, kunststof ommanteling
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Soldeer-/crimpaansluiting: ...0,5 mm²
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M23, recht; Behuizing: Messing / PA 6.6, kunststof ommanteling; Vergrendeling: messing, kunststof ommanteling