You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. À câbler
  4. Connecteurs femelles à câbler
  5. E60157

Prise à câbler

E60157

SDOGK170MKLFKSG

Prise à câbler

E60157

SDOGK170MKLFKSG

  • Pour codeurs absolus avec connecteur M23 17 pôles
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Raccordement de câble sûr par raccord brasé
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 4,5...30 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...125
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 68,6
Dimensions [mm] 28 x 28 x 52
Matières laiton enveloppe plastique; PA 6.6 noir
Matière du corps laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique
Matière écrou moleté laiton, enveloppe plastique / PA 6.6, enveloppe plastique
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Connexion à souder/sertir: ...0,5 mm²
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique; Verrouillage: laiton, enveloppe plastique