Uitvoering | voor stromingsmeting Typ SM8, SU8 |
---|
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Gewicht [g] | 262,6 |
---|---|
Materialen | messing |
Aansluiting sensorzijde | G 1 |
Procesaansluiting | schroefdraad 1/2" NPT |
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 2 stuk |
---|