You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E40155

Adaptateurs de montage pour capteurs de débit

E40155

ADAPTER G1-NPT1/2/MS

Adaptateurs de montage pour capteurs de débit

E40155

ADAPTER G1-NPT1/2/MS

  • Pour le montage de capteurs de débit dans des conduites
  • Montage simple, rapide et sûr
  • Approprié pour capteurs à ultrasons et capteurs magnétiques inductifs
  • Joints nécessaires contenus dans la livraison
  • Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Version pour contrôleur de débit Typ SM8, SU8
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques
Poids [g] 262,6
Matières laiton
Raccordement capteurs G 1
Raccord process taraudage 1/2" NPT
Accessoires
Fourniture
joints d’étanchéité: 2, Centellen
Remarques
Unité d'emballage 2 pièces