You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E40103

Inschroefadapter voor processensoren

E40103

Adapter Ermeto auf G1/2

Inschroefadapter voor processensoren

E40103

Adapter Ermeto auf G1/2

  • Voor de inbouw van stromingssensoren in opslagtanks of pijpleidingen
  • Eenvoudige, snelle en veilige montage
  • Geschikt voor vloeibare en gasvormige media
  • Robuuste RVS-uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 49,5
Materialen 1.4305 (roestvast staal / 303)
Aansluiting sensorzijde M26 x 1,5
Procesaansluiting schroefdraad G 1/2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk