You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E40103

Raccords à visser pour capteurs de process

E40103

Adapter Ermeto auf G1/2

Raccords à visser pour capteurs de process

E40103

Adapter Ermeto auf G1/2

  • Pour le montage de capteurs de débit dans des cuves ou des tuyaux
  • Montage simple, rapide et sûr
  • Approprié pour fluides liquides et gazeux
  • Version inox robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques
Poids [g] 49,5
Matières inox (1.4305/303)
Raccordement capteurs M26 x 1,5
Raccord process taraudage G 1/2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces