Drukbestendigheid [bar] | 16 |
---|
Staaflengte L [mm] | 282 |
---|
Materialen | 1.4571 (roestvast staal / 316Ti) |
---|---|
Aansluiting sensorzijde | Ø 10 mm |
Procesaansluiting | 1/2" NPT |
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|