- Produits
- E35330
Application
Tenue en pression [bar] | 16 |
---|
Etendue de mesure / plage de réglage
Longueur de la sonde L [mm] | 282 |
---|
Données mécaniques
Matières | inox 1.4571 (316Ti) |
---|---|
Raccordement capteurs | Ø 10 mm |
Raccord process | 1/2" NPT |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|