Drukbestendigheid [bar] | 25 |
---|
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
---|---|
Aansluiting sensorzijde | Aseptoflex |
Procesaansluiting | flens DN40 (1,5") |
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium | 0,4 / 4 |
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866) | H4 |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|