Tenue en pression [bar] | 25 |
---|
Directive relative aux équipements sous pression | Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant. |
---|---|
Consignes de sécurité | La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications. |
Matières | inox (1.4404 / 316L) |
---|---|
Raccordement capteurs | Aseptoflex |
Raccord process | flasque DN40 (1,5") |
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide | 0,4 / 4 |
Classe hygiénique selon DIN 11866 | H4 |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|