Montage | voor afschermen van G1/2-schroefdraad bij toepassing in hygiënische applicaties; (TA) |
---|
Gewicht [g] | 64,8 |
---|---|
Wijze van montage | voor afschermen van G1/2-schroefdraad bij toepassing in hygiënische applicaties |
Afmetingen [mm] | Ø 26 / L = 35,5 |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aansluiting sensorzijde | G 1/2 |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|