You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E30090

Cache filetage pour capteurs de température

E30090

THREAD COVER TA

Cache filetage pour capteurs de température

E30090

THREAD COVER TA

  • Recouvrement fiable du filetage en cas de montage dans la zone hygiénique
  • Version inox robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Montage pour couvrir le filetage G½ pour installation dans les zones aseptiques; (TA)
Données mécaniques
Poids [g] 64,8
Type de montage pour couvrir le filetage G½ pour installation dans les zones aseptiques
Dimensions [mm] Ø 26 / L = 35,5
Matières inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs G 1/2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces