Drukbestendigheid [bar] | 800 |
---|
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Gewicht [g] | 45 |
---|---|
Materialen | 1.4401 (roestvast staal / 316); FKM |
Aansluiting sensorzijde | G 1/4 |
Procesaansluiting | schroefdraad SAE 7/16" - 20 |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|