Tenue en pression [bar] | 800 |
---|
Directive relative aux équipements sous pression | Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant. |
---|---|
Consignes de sécurité | La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications. |
Poids [g] | 45 |
---|---|
Matières | inox (1.4401 / 316); FKM |
Raccordement capteurs | G 1/4 |
Raccord process | taraudage SAE 7/16" - 20 |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|