You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E30007

Inschroefadapter voor processensoren

E30007

PA Adapt PX G1/4A-G1/4A

Inschroefadapter voor processensoren

E30007

PA Adapt PX G1/4A-G1/4A

  • Voor de inbouw van druksensoren in opslagtanks of pijpleidingen
  • Eenvoudige, snelle en veilige montage
  • Gebruik in industriële en mobiele hydraulica
  • Hoge drukvastheid
  • Stabiele bevestiging door inschroeven
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: E30143 Productvergelijking: E30007 / E30143 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 45,2
Materialen Adapter: 1.4305 (roestvast staal / 303); afdichtring: FKM
Aansluiting sensorzijde G 1/4
Procesaansluiting schroefdraad G 1/4
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk