You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E30007

Raccords à visser pour capteurs de process

E30007

PA Adapt PX G1/4A-G1/4A

Raccords à visser pour capteurs de process

E30007

PA Adapt PX G1/4A-G1/4A

  • Pour le montage de capteurs de pression dans des conteneurs et des conduites
  • Montage simple, rapide et sûr
  • Utilisation dans les domaines des installations hydrauliques industrielles et mobiles
  • Haute tenue en pression
  • Fixation solide par vissage
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: E30143 Comparaison de produits: E30007 / E30143 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques
Poids [g] 45,2
Matières Adaptateur: inox (1.4305/303); joint: FKM
Raccordement capteurs G 1/4
Raccord process taraudage G 1/4
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces