You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E21046

Fibers als tasteruitvoering

E21046

FT-11-M-V-R4/3M

Fibers als tasteruitvoering

E21046

FT-11-M-V-R4/3M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Functieprincipe Taster fotocel
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type OBF
OBF
Tastbereik fiberoptiek [mm] 26
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...150
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop haaks
Totale lengte [mm] 3000
Minimale buigradius [mm] 20
Fiber-materiaal glas
Materiaal sensorkop 1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel Metaalsiliconen
Toebehoren
Leveringsomvang
E20103
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk