You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E21046

Fibres optiques système réflexion directe

E21046

FT-11-M-V-R4/3M

Fibres optiques système réflexion directe

E21046

FT-11-M-V-R4/3M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OBF
OBF
Portée des fibres optiques [mm] 26
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...150
Données mécaniques
Type tête de détection coudé
Longueur totale [mm] 3000
Rayon de courbure minimum [mm] 20
Matière des fibres optiques verre
Matière de la tête des fibres optiques inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques métal et silicone
Accessoires
Fourniture
E20103
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces