You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E20742

Fibers als tasteruitvoering

E20742

FT-18-A-A-M6/1M

Fibers als tasteruitvoering

E20742

FT-18-A-A-M6/1M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Functieprincipe Taster fotocel
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type OGF
OGF
Tastbereik fiberoptiek [mm] 15
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...290
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop recht
Schroefdraad sensorkop M6
Lengte sensorkop [mm] 25
Totale lengte [mm] 1000
Minimale buigradius [mm] 20
Materialen Adapter: PPE
Fiber-materiaal glas
Materiaal sensorkop aluminium
Materiaal fiber mantel PVC
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk