You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E20742

Fibres optiques système réflexion directe

E20742

FT-18-A-A-M6/1M

Fibres optiques système réflexion directe

E20742

FT-18-A-A-M6/1M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OGF
OGF
Portée des fibres optiques [mm] 15
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...290
Données mécaniques
Type tête de détection droit
Filetage tête de détection M6
Longueur de la tête de détection [mm] 25
Longueur totale [mm] 1000
Rayon de courbure minimum [mm] 20
Matières Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques verre
Matière de la tête des fibres optiques aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques PVC
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces