Voedingsspanning [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Gewicht [g] | 0,013 |
---|---|
Montageschroefdraad | M16 |
Materialen | messing vernikkeld |
Materiaal gegoten onderdeel | messing, vernikkeld |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Kabel: 0,065 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: messing, vernikkeld |
---|