You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E20685

Embase mâle

E20685

ADAPTER PLUG US-100

Embase mâle

E20685

ADAPTER PLUG US-100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...85
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 0,013
Filetage M16
Matières laiton nickelé
Matière du corps laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 0,065 m, PVC; 4 x 0,34 mm²
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: laiton, nickelé