You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E20457

Fibers als tasteruitvoering

E20457

FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M

Fibers als tasteruitvoering

E20457

FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Bereik
Openingshoek cilindrisch [°] 68
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...290
Mechanische eigenschappen
Totale lengte [mm] 5000
Minimale buigradius [mm] 30
Fiberstructuur
Fiber-materiaal glas
Materiaal sensorkop aluminium
Materiaal fiber mantel aluminium
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk