You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E20457

Fibres optiques système réflexion directe

E20457

FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M

Fibres optiques système réflexion directe

E20457

FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Zone de détection
Angle d'ouverture cylindrique [°] 68
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...290
Données mécaniques
Longueur totale [mm] 5000
Rayon de courbure minimum [mm] 30
Disposition des fibres
Matière des fibres optiques verre
Matière de la tête des fibres optiques aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques aluminium
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces