Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Bereik met fiberoptiekversterker type | OKF; OUF |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 96 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 96 |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...290 |
---|
Uitvoering sensorkop | haaks |
---|---|
Diameter sensorkop [mm] | 3 |
Lengte sensorkop [mm] | 10 |
Totale lengte [mm] | 2000 |
Minimale buigradius [mm] | 20 |
Materialen | Adapter: ABS |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal sensorkop | aluminium |
Materiaal fiber mantel | aluminium |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|