1. Homepage
  2. Producten
  3. E20366

Artikel niet meer leverbaar - archief

Alternatief: E20129 – Productvergelijking: E20366 / E20129
Houd bij de keuze van een alternatief en toebehoren rekening met eventueel afwijkende technische specificaties!

E20366

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-A-A-R3/2,5M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Helaas is het door u gewenste datablad in het Nederlands niet beschikbaar. Kiest u alstublieft een van de aangegeven talen of neemt u contact op met onze medewerkers. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons per e-mail bereiken.

Met vriendelijke groet,
Uw ifm team

Download
Technische Details
Toepassingsgebied
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type OKF; OUF
OKF
Bereik fiberoptiek [mm] 85
OUF
Bereik fiberoptiek [mm] 85
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...290
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop haaks
Diameter sensorkop [mm] 3
Lengte sensorkop [mm] 10
Totale lengte [mm] 2500
Minimale buigradius [mm] 20
Materialen Adapter: ABS
Fiber-materiaal glas
Materiaal sensorkop aluminium
Materiaal fiber mantel aluminium
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — E20366-00 — 04.06.2003 —