Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Bereik met fiberoptiekversterker type | OKF; OUF |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 120 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 120 |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|
Uitvoering sensorkop | haaks |
---|---|
Totale lengte [mm] | 600 |
Minimale buigradius [mm] | 20 |
Materialen | Adapter: PPE |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal sensorkop | aluminium |
Materiaal fiber mantel | PVC |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|