You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E20256

Fibres optiques système barrage

E20256

FE-00-P-A-R3

Fibres optiques système barrage

E20256

FE-00-P-A-R3

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: E20062 Comparaison de produits: E20256 / E20062 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OKF; OUF
OKF
Portée des fibres optiques [mm] 120
OUF
Portée des fibres optiques [mm] 120
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...80
Données mécaniques
Type tête de détection coudé
Longueur totale [mm] 600
Rayon de courbure minimum [mm] 20
Matières Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques verre
Matière de la tête des fibres optiques aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques PVC
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces