You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E20091

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

E20091

FE-00-P-A-E2,5/1M

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

E20091

FE-00-P-A-E2,5/1M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type OKF; OUF
OKF
Bereik fiberoptiek [mm] 120
OUF
Bereik fiberoptiek [mm] 120
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...80
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop recht
Diameter sensorkop [mm] 2,5
Lengte sensorkop [mm] 10
Totale lengte [mm] 1000
Minimale buigradius [mm] 10
Materialen Adapter: PPE
Fiber-materiaal glas
Materiaal sensorkop aluminium
Materiaal fiber mantel PVC
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk