You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E20091

Fibres optiques système barrage

E20091

FE-00-P-A-E2,5/1M

Fibres optiques système barrage

E20091

FE-00-P-A-E2,5/1M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OKF; OUF
OKF
Portée des fibres optiques [mm] 120
OUF
Portée des fibres optiques [mm] 120
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...80
Données mécaniques
Type tête de détection droit
Diamètre de la tête de détection [mm] 2,5
Longueur de la tête de détection [mm] 10
Longueur totale [mm] 1000
Rayon de courbure minimum [mm] 10
Matières Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques verre
Matière de la tête des fibres optiques aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques PVC
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces