Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Bereik met fiberoptiekversterker type | OKF; OUF |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 96 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 96 |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|
Gewicht [g] | 0,063 |
---|---|
Uitvoering sensorkop | recht |
Schroefdraad sensorkop | M4 |
Lengte sensorkop [mm] | 15 |
Totale lengte [mm] | 2000 |
Minimale buigradius [mm] | 10 |
Fiberstructuur | |
Materialen | Adapter: PPE |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal sensorkop | aluminium |
Materiaal fiber mantel | PVC |
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|