Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
---|
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OKF; OUF |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 96 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 96 |
---|
Température ambiante [°C] | -20...80 |
---|
Poids [g] | 0,063 |
---|---|
Type tête de détection | droit |
Filetage tête de détection | M4 |
Longueur de la tête de détection [mm] | 15 |
Longueur totale [mm] | 2000 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 10 |
Disposition des fibres | |
Matières | Adaptateur: PPE |
Matière des fibres optiques | verre |
Matière de la tête des fibres optiques | aluminium |
Matière de la gaine des fibres optiques | PVC |
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|