Voedingsspanning [V] | 10...110 AC/DC |
---|---|
Stroombelasting per module / steekplaats [A] | 4 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 12 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -15...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Afmetingen [mm] | 18 x 54 x 100 |
---|---|
Aantal poorten centraalverdeler | 6 |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Kabel: 10 m, PUR / PVC; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Aansluiting | Connector: 6 x M12; codering: A |
---|