Tension d'alimentation [V] | 10...110 AC/DC |
---|---|
Courant de sortie par module / emplacement [A] | 4 |
Courant de sortie total [A] | 12 |
Température ambiante [°C] | -15...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Dimensions [mm] | 18 x 54 x 100 |
---|---|
Nombre d'emplacements répartiteur | 6 |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 10 m, PUR / PVC; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Raccordement | Connecteur: 6 x M12; codage: A |
---|