Uitvoering | voor mechanische koppelvlakken bij pneumatische aandrijvingen of handbediende kleppen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Gewicht [g] | 61 |
---|---|
Diameter schakelnok [mm] | 65 |
Afstand tussen schroefgaten [mm] | 80 |
Ashoogte klepaandrijving [mm] | 30 |
Aantal mogelijke posities van het target | 8 |
Materialen | Schakelnok: PA 6 blauw; schroeven: 1.4302 (roestvast staal) |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|