You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs pour vannes
  4. Cames porte-drapeaux pour actionneurs 1/4 de tour
  5. E17325

cames porte-drapeaux pour actionneurs 1/4 de tour

E17325

PUCK/IND/BL/65/8

cames porte-drapeaux pour actionneurs 1/4 de tour

E17325

PUCK/IND/BL/65/8

  • Pour la surveillance de la position des vannes
  • Pour la signalisation fiable des positions sur des actionneurs 1/4 de tour
  • Montage facile directement sur l'arbre de l'entraînement
  • Système sans contact et autonettoyant
  • Position des vis d'amortissement sélectionnable
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: E12517 Comparaison de produits: E17325 / E12517 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application
Version pour les interfaces mécaniques sur les actionneurs pneumatiques et manuels VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Données mécaniques
Poids [g] 61
Came diamètre [mm] 65
Entraxe perçages [mm] 80
Hauteur de l'arbre servomoteur de vanne [mm] 30
Nombre des positions possibles de la cible 8
Matières Came porte-drapeaux: PA 6 bleu; vis: inox (1.4302/304L)
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces