You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E11698

Aansluitkabel met stekker male

E11698

ASTGF030MSS0,28H03

Aansluitkabel met stekker male

E11698

ASTGF030MSS0,28H03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 60 AC / < 75 DC
Beschermklasse III
Stroombelasting gezamenlijk [A] 3
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...85
Beschermklasse IP 68
Mechanische eigenschappen
Materialen PUR
Materiaal gegoten onderdeel PUR
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Opmerkingen
kabel: 60 mm ontmantelt en 3 mm gestript en vertint
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 0,28 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld