You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E11698

Câble avec prise mâle

E11698

ASTGF030MSS0,28H03

Câble avec prise mâle

E11698

ASTGF030MSS0,28H03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 60 AC / < 75 DC
Classe de protection III
Courant de sortie total [A] 3
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...85
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Matières PUR
Matière du corps PUR
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Remarques
Câble : 60 mm dénudé et 3 mm dénudé puis étamé
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 0,28 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré