Bijzondere eigenschappen | Halogeen vrij |
---|
Voedingsspanning [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Materialen | TPU |
---|---|
Materiaal gegoten onderdeel | TPU |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,6 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Aansluiting | Connector: 1 x 1/2", haaks; codering: C; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld |
---|