You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E11656

Câble avec prise femelle

E11656

ADOAA030MSS0005H03

Câble avec prise femelle

E11656

ADOAA030MSS0005H03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Caractéristique spécifique Sans halogène
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,6 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x 1/2", coudé; codage: C; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé