You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E11535

Zelfbedraadbare connector female

E11535

SDOAH030MSSFKPG

Zelfbedraadbare connector female

E11535

SDOAH030MSSFKPG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 250 AC
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...85
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 25
Afmetingen [mm] 35 x 20 x 30
Materialen PBT
Materiaal gegoten onderdeel PBT
Materiaal overwerpmoer PA (polyamide)
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
schroefklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 6...8 mm
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, haaks; codering: C; Behuizing: PBT; Vergrendeling: PA (polyamide)